Maxim > 产品 > 电源和电池管理 > MAX727, MAX728, MAX729

MAX727, MAX728, MAX729

5V/3.3V/3V、2A、降压型、PWM、开关模式DC-DC稳压器

 概述   设计资源   定购信息   用户说明 (0)   所有内容   

状况 Explanations for product status codes

型号 状况 说明
MAX727 该产品已不再生产。该产品由其它晶圆厂为Maxim生产,所采用的生产工艺已停止使用。不推荐在新的设计中使用该器件,如需了解详细信息,请与我们联系 。为方便现有用户,我们在网站上保留了数据资料。

根据我们掌握的情况,该器件的最佳第二货源来自Linear Technology。 

MAX728 该产品已不再生产。该产品由其它晶圆厂为Maxim生产,所采用的生产工艺已停止使用。不推荐在新的设计中使用该器件,如需了解详细信息,请与我们联系 。为方便现有用户,我们在网站上保留了数据资料。

根据我们掌握的情况,该器件的最佳第二货源来自Linear Technology。 

MAX729 该产品已不再生产。该产品由其它晶圆厂为Maxim生产,所采用的生产工艺已停止使用。不推荐在新的设计中使用该器件,如需了解详细信息,请与我们联系 。为方便现有用户,我们在网站上保留了数据资料。

根据我们掌握的情况,该器件的最佳第二货源来自Linear Technology。 

概述

The MAX727/MAX728/MAX729 are monolithic, bipolar, pulse-width modulation (PWM), switch-mode, step-down DC-DC regulators. Each is rated at 2A. Very few external components are needed for standard operation because the power switch, oscillator, feedback, and control circuitry are all on-chip. Employing a classic buck topology, these regulators perform high-current step-down functions.

These regulators have excellent dynamic and transient response characteristics, while featuring cycle-by-cycle current limiting to protect against overcurrent faults and short-circuit output faults. They also have a wide 8V to 40V input range.

Each regulator is available in a 5-pin TO-220 package. These devices have a preset 100kHz oscillator frequency and a preset current limit of 2.6A. See the MAX724/ MAX726 data sheet for more applications information.

数据资料

英文 下载数据资料(PDF)下载 Rev. 2 (PDF, 56kB)
  将该数据资料发送到邮箱(email地址)Email

关键特性

  • Input Range: Up to 40V
  • 2A On-Chip Power Switch
  • Fixed Outputs:
    • 5V (MAX727)
    • 3.3V (MAX728)
    • 3V (MAX729)
  • 100kHz Switching Frequency
  • Excellent Dynamic Characteristics
  • Few External Components
  • 8.5mA Quiescent Current
  • TO-220 Package
 

应用/使用

  • 从高压总线产生分布式电源
  • 大电流、高电压降压应用
  • 多输出降压控制器
   

注释、注解

2A Step-Down, PWM, Switch-Mode DC-DC Converter
5V (MAX727)
3.3V (MAX728)
3V (MAX729)

没有找到你需要的产品吗?

信息索引

概述

 

设计资源

 

定购信息

 

相关产品

 
概述
关键特性
应用/使用
关键指标
图表
注释、注解
  数据资料
技术文档
评估板
可靠性报告
软件/模型
  价格与供货
样品
在线订购
封装信息
无铅信息
  类似功能器件
类似应用器件
评估板
类似型号器件
配合该器件使用的产品
 
参考文献: 19-0149 Rev. 2; 1995-09-01
本页最后一次更新: 2007-07-17